hr342CCX

Allgemein

Modell: hr342CCX
Produktcode: F004073
Produktserie: HR CoaXPress
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 6,464 × 4,852 (31.40 MP)
Sensormodell: Sony IMX342
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 22.3 × 16.74 mm (27.88 mm, Type APS-C)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
RGB-Pixelformate: bayer8, bayer12

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 70.5 dB
SNR: 39.9 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 35.7 fps
Belichtungszeit: 19 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch: External: 12 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 65 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 78 × 70 × 70
Filter-/Schutzglas: N-BK7 - AR coating
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: M58x0.75
Gewicht: 400 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 160 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-6 with 4 connections
Schnittstellenanschluss: (Din1.0/2.3)
Vision-Standard: CoaXPress 1.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto
Verstärkungsmodi: auto, manual
Weißabgleichmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

hr342CCX

Auflösung 6,464 × 4,852 (31.40 MP)
Bildrate 35.7 fps
Digitale Schnittstelle CXP-6 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.