Produkte // Flächenkameras // FXO // FXO CXP // fxo537MCX12-2C
fxo537MCX12-2C

Allgemein

Modell: fxo537MCX12-2C
Produktcode: F002252
Produktserie: FXO CoaXPress
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 2,448 × 2,048 (5.00 MP)
Sensormodell: Sony IMX537
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 6.71 × 5.61 mm (8.75 mm, Type 1/1.8)
Pixelgröße: 2.74 µm × 2.74 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono12

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 72 dB
SNR: 39 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 262 fps
Belichtungszeit: 5 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch: External: 13 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 73 × 50 × 50
Filter-/Schutzglas: K9 - AR coating - 400-850nm
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 240 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-12 with 2 connections
Schnittstellenanschluss: (micro-BNC)
Vision-Standard: CoaXPress 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto, external
Verstärkungsmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo537MCX12-2C

Auflösung

2,448 × 2,048 (5.00 MP)

Bildrate

262 fps

Digitale Schnittstelle

CXP-12 with 2 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.