fxo 25gige

Allgemein

Modell: fxo425M25GE
Produktcode: F002296
Produktserie: FXO 25GigE
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 1,600 × 1,104 (1.80 MP)
Sensormodell: Sony IMX425
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 14.4 × 9.94 mm (17.5 mm, Type 1.1)
Pixelgröße: 9.00 µm × 9.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 671 fps
Belichtungszeit: 6 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC
Stromverbrauch: External: 17 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 100 × 50 × 50
Filter-/Schutzglas: K9 - AR coating - 400-850nm
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 320 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 4032 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 128 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: 25gige
Schnittstellenanschluss: (SFP28)
Vision-Standard: GigE Vision 2.0, 3.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto, external
Verstärkungsmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Kamerasteuerungsfunktionen: PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo425M25GE

Auflösung 1,600 × 1,104 (1.80 MP)
Bildrate 671 fps
Digitale Schnittstelle 25gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.