fxo 10gige

Allgemein

Modell: fxo541MXGE
Produktcode: F002092
Produktserie: FXO 10GigE
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 4,504 × 4,504 (20.30 MP)
Sensormodell: Sony IMX541
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 12.34 × 12.34 mm (17.45 mm, Type 1.1)
Pixelgröße: 2.74 µm × 2.74 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono12

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 72 dB
SNR: 39.13 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 35.7 fps
Belichtungszeit: 21 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC, Power over Ethernet
Stromverbrauch: External: 9 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 76 × 50 × 50
Filter-/Schutzglas: K9 - AR coating - 400-850nm
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 240 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 896 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: 10gige
Schnittstellenanschluss: (RJ-45)
Vision-Standard: GigE Vision 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto, external
Verstärkungsmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: PTP, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

fxo541MXGE

Auflösung 4,504 × 4,504 (20.30 MP)
Bildrate 35.7 fps
Digitale Schnittstelle 10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.