FXO 100GigE Overview sRGB

Allgemein

Modell: fxo926C100GE
Produktcode: F002401
Produktserie: FXO 100GigE
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 350 nm to 1000 nm
Auflösung: 4,096 × 3,008 (12.30 MP)
Sensormodell: Sony IMX926
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 11.22 × 8.24 mm (13.92 mm, Type 1/1.1)
Pixelgröße: 2.74 µm × 2.74 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 10-bit, 12-bit
RGB-Pixelformate: bayer8, bayer10, bayer12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 660.8 fps
Belichtungszeit: 4 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 1 x RS422 input, 1 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 24 to 25VDC
Stromverbrauch: External: 28 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 101 × 58 × 58
Filter-/Schutzglas: IR-Cut - 680nm
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 450 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 4032 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32768 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: 100gige
Schnittstellenanschluss: (QSFP28)
Vision-Standard: GigE Vision 3.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto, external
Verstärkungsmodi: auto, manual
Weißabgleichmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, color-transformation, mirror-image, piv-mode

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Kamerasteuerungsfunktionen: PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo926C100GE

Auflösung 4,096 × 3,008 (12.30 MP)
Bildrate 660.8 fps
Digitale Schnittstelle 100gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.