exo gige

Allgemein

Modell: exo183MGE
Produktcode: F002192
Produktserie: EXO GigE
Status: Discontinued

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 5,496 × 3,672 (20.20 MP)
Sensormodell: Sony IMX183
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Rolling shutter (RS)
Sensorgröße: 13.19 × 8.81 mm (15.86 mm, Type 1)
Pixelgröße: 2.40 µm × 2.40 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono12packed

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 71.5 dB
SNR: 40 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 6 fps
Max. Bildrate (Burst): 16 fps
Belichtungszeit: 117 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 27.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC, Power over Ethernet
Stromverbrauch: External: 5 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 43 × 50 × 50
Filter-/Schutzglas: K9 - AR coating - 400-850nm
IP-Klasse: IP40
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 140 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 192 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: gige
Schnittstellenanschluss: (RJ-45)
Vision-Standard: GigE Vision

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto
Verstärkungsmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

exo183MGE

Auflösung 5,496 × 3,672 (20.20 MP)
Bildrate 6 fps
Digitale Schnittstelle Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.