Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium 1500 C-500
Alvium Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium 1500 C-500
Produktserie: Alvium C
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 2,592 × 1,944 (5.00 MP)
Sensormodell: ON Semi AR0521SR
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Rolling shutter (RS)
Sensorgröße: 5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5)
Pixelgröße: 2.20 µm × 2.20 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit
Monochrome Pixelformate: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV-Pixelformate: UYVY, YUV422 8-bit
RGB-Pixelformate: RGB3, RGB888 (default)

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 79 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 68 fps
Belichtungszeit: 8 µs to 480.00 ms
Verstärkung: 0.0 dB to 24.1 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 programmable GPIOs
Stromversorgung: 5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch: Typical: 1.9 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 26 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Gewicht: 40 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1500 C-500

Embedded vision CSI-2 camera with AR0521 sensor

Auflösung 2,592 × 1,944 (5.00 MP)
Bildrate 68 fps
Digitale Schnittstelle MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1500 C-500 innovative MIPI CSI-2 camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.