Allgemein
| Modell: | Alvium 1800 U-320 VSWIR |
| Produktserie: | Alvium 1800 U |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | SWIR, Visible SWIR |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1700 nm |
| Auflösung: | 2,080 × 1,544 (3.20 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX993 | InGaAs |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos-ingaas |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 7.2 × 5.3 mm (8.9 mm, Type 1/1.8) |
| Pixelgröße: | 3.45 µm × 3.45 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| Monochrome Pixelformate: | Mono8 (default) |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 123 fps |
| Belichtungszeit: | 34 µs to 10 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 4 programmable GPIOs |
| Stromversorgung: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| Stromverbrauch: | USB power: 2.8 W (typical) | External power: 2.8 W (typical) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 38 × 29 × 29 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | C-Mount, CS-Mount |
| Gewicht: | 65 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 KByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | usb3.0 |
| Vision-Standard: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-320 VSWIR
Versatile USB camera with IMX993 sensor
| Auflösung | 2,080 × 1,544 (3.20 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 123 fps |
| Digitale Schnittstelle | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-320 VSWIR innovative USB camera with Sony IMX993 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.