Allgemein
| Modell: | Alvium GM2-508 Pol |
| Produktserie: | Alvium GM2 |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono, Polarizer |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 300 nm to 1100 nm |
| Auflösung: | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX250 Polarizer |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3) |
| Pixelgröße: | 3.45 µm × 3.45 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 12-bit |
| Monochrome Pixelformate: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| Bayer-Pixelformate: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | Mainly depends on hardware and register settings. |
| Belichtungszeit: | 19 µs to 10 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 2 programmable GPIOs |
| I/O-Anschluss: | Coax, STP |
| Stromversorgung: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| Stromverbrauch: | Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value. |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 41 × 29 × 29 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | C-Mount, CS-Mount |
| Gewicht: | 70 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 KByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium GM2-508 Pol
Embedded vision GMSL2 camera with IMX250 Polarizer sensor
| Auflösung | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
|---|---|
| Digitale Schnittstelle | GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium GM2-508 Pol innovative GMSL2 camera withSony IMX250 Polarizer CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.