Alvium GM2 Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium GM2-510
Produktserie: Alvium GM2
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 2,464 × 2,064 (5.10 MP)
Sensormodell: Sony IMX548
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 6.8 × 5.7 mm (8.8 mm, Type 1/1.8)
Pixelgröße: 2.74 µm × 2.74 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit
Monochrome Pixelformate: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV-Pixelformate: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB-Pixelformate: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Bayer-Pixelformate: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 68 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: Mainly depends on hardware and register settings.
Belichtungszeit: 8 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 programmable GPIOs
I/O-Anschluss: Coax, STP
Stromversorgung: 5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 41 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Gewicht: 70 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium GM2-510

Embedded vision GMSL2 camera with IMX548 sensor

Auflösung 2,464 × 2,064 (5.10 MP)
Digitale Schnittstelle GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium GM2-510 innovative GMSL2 camera with Sony IMX548 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.