Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium G5 // Alvium G5-507 Pol
Alvium G5 Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium G5-507 Pol
Produktserie: Alvium G5
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono, Polarizer
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Sensormodell: Sony IMX264 Polarizer
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit
Bayer-Pixelformate: BayerRG12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 34 fps
Belichtungszeit: 34 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 GPIOs (LVTTL)
Optisch isolierte Leitungen: 1 input, 1 output
Stromversorgung: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Stromverbrauch: External power: 5.5 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 5.9 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 60 °C (housing temperature)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 60 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount
Gewicht: 100 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 512 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE

Alvium G5-507 Pol

Auflösung 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Bildrate 34 fps
Digitale Schnittstelle IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
  Polarized Logo

Alvium G5-507 Pol innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX264 Polarizer CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.