製品 // エリアカメラ // Alvium // AlviumG5 // Alvium G5-507 Pol
Alvium G5 Overview sRGB

一般

モデル: Alvium G5-507 Pol
製品シリーズ: Alvium G5
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono, Polarizer
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
センサーモデル: Sony IMX264 Polarizer
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3)
ピクセルサイズ: 3.45 µm × 3.45 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 12-bit
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerRG12

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 34 fps
露光時間: 34 µs to 10 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 GPIOs (LVTTL)
光絶縁線: 1 input, 1 output
電源: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
消費電力: External power: 5.5 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 5.9 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 60 °C (housing temperature)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 60 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount
重量: 100 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 512 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE

Alvium G5-507 Pol

解像度 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
フレームレート 34 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
  Polarized Logo

Alvium G5-507 Pol innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX264 Polarizer CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.