Allgemein
| Modell: | Alvium G1-130 VSWIR |
| Produktserie: | Alvium G1 |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | SWIR, Visible SWIR |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1700 nm |
| Auflösung: | 1,296 × 1,032 (1.30 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX990 | InGaAs |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos-ingaas |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 6.4 × 5.1 mm (8.2 mm, Type 1/2) |
| Pixelgröße: | 5.00 µm × 5.00 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| Monochrome Pixelformate: | Mono8 (default) |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 88 fps |
| Belichtungszeit: | 19 µs to 10 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 1 output |
| Stromversorgung: | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| Stromverbrauch: | External power: 2.9 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 3.2 W (typical) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 41 × 29 × 29 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | C-Mount, CS-Mount |
| Gewicht: | 70 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 32 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-130 VSWIR
| Auflösung | 1,296 × 1,032 (1.30 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 88 fps |
| Digitale Schnittstelle | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-130 VSWIR innovative GigE camera with global shutter Sony IMX990 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.