一般
| モデル: | Alvium G1-130 VSWIR |
| 製品シリーズ: | Alvium G1 |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | SWIR, Visible SWIR |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 1700 nm |
| 解像度: | 1,296 × 1,032 (1.30 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX990 | InGaAs |
| センサー構造(材料): | cmos-ingaas |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 6.4 × 5.1 mm (8.2 mm, Type 1/2) |
| ピクセルサイズ: | 5.00 µm × 5.00 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | Mono8 (default) |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 88 fps |
| 露光時間: | 19 µs to 10 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| 光絶縁線: | 1 input, 1 output |
| 電源: | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| 消費電力: | External power: 2.9 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 3.2 W (typical) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 41 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount, CS-Mount |
| 重量: | 70 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 32 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-130 VSWIR
| 解像度 | 1,296 × 1,032 (1.30 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 88 fps |
| デジタルインターフェース | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-130 VSWIR innovative GigE camera with global shutter Sony IMX990 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.