Unternehmen // Nachrichten
svs news shr front und back srgb 02 id416 319

245,8 Megapixel für hochpräzise Inspektionen

04/07/2025 | Produktneuheiten

Die neue Industriekamera shr811 von SVS-Vistek ist die ideale Lösung für Szenarien, die eine extrem hohe Genauigkeit erfordern, sowie für die Inspektion großer Flächen. Diese Kamera verfügt über eine hohe Auflösung von 245,8 Megapixeln und eine robuste CoaXPress-12-Schnittstelle mit vier Kanälen, was sie zur optimalen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht, die höchste Präzision und Detailgenauigkeit erfordern.

Die Auflösung des Geräts von 19.200 x 12.800 Pixeln sorgt dafür, dass Fehler leicht erkannt werden können. SVS-Vistek erweitert seine SHR-Kameraserie um die shr811, die große Pixelstrukturen mit höchsten Auflösungen integriert und damit eine außergewöhnliche Bildqualität für Anwendungen mit höchsten Anforderungen gewährleistet. Die shr811 ist in Monochrom und Farbe erhältlich und eignet sich besonders für Anwendungen wie die präzise Inspektion von Wafern, Solarzellen und Displays sowie die Inspektion größerer Flächen.

Die SVS-Vistek shr811 bietet eine außergewöhnliche Auflösung und einen außergewöhnlichen Dynamikbereich, die durch den Rolling-Shutter-CMOS-Sensor IMX811 von Sony erreicht werden. Der Sensor ist mit höchster Präzision in einem robusten, thermisch optimierten Gehäuse positioniert. Fortschrittliche Bildoptimierungsfunktionen wie die Fehlerpixelkorrektur sorgen für ein rauschfreies Bild der Kamera. Der M72-Objektivanschluss ermöglicht den Anschluss einer Reihe geeigneter Objektive.

Die wirtschaftliche, leistungsstarke CoaXPress-12-Schnittstelle mit vier Anschlüssen ermöglicht eine verzögerungsfreie Datenübertragung von bis zu 12,4 Vollbildern pro Sekunde und eine hervorragende Latenz, selbst bei langen Datenleitungen. Die Kamera ist mit einer umfassenden E/A-Schnittstelle mit galvanischer Trennung, einem Sequenzer und einer integrierten Multichannel-LED-Lichtsteuerung ausgestattet. Ihre Funktionalität umfasst eine Vielzahl von Features, darunter automatischer und manueller Weißabgleich, AOI und LUT, Binning, interne Schattierungskorrektur und PoCXP (Power Over CoaXPress), die den Anwendern umfassende Optionen bieten, um zuverlässige und konsistente Ergebnisse in Feldanwendungen zu gewährleisten. Die außergewöhnlichen technischen Eigenschaften der shr811 machen sie zur perfekten Wahl selbst für anspruchsvollste optische Aufgaben wie die Display-Inspektion.

Technische Highlights

  • Hervorragende Bildqualität
  • Hoher Dynamikbereich
  • Hervorragende Harmonisierung der Pixel
  • CMOS-Sensoren mit Rolling- und Global-Shutter
  • Benutzerdefinierte Objektiv-Shading-Korrektur
  • Signalsicherheit durch Schmitt-Trigger, Entprellung
  • Industrielles I/O-Konzept: bis zu 24 V Signalspannung, RS232, galvanisch getrennter Eingang
  • Integrierter Mehrkanal-LED-Stroboskop-Controller
  • Sequenzer – bis zu 16 Intervalle
  • GenICam-Schnittstelle
  • Ideal für Reinräume
  • CoaXPress-spezifische Funktionen
  • Kann mit Dual und Quad CoaXPress-12 oder CoaXPress-6 betrieben werden
  • Stromversorgung über CoaXPress