Anwendungen // Energie & Umwelt // Erneuerbare Energien
AdobeStock 559025489

Zeilenkameras für erneuerbare Energien, Solaranlagen und die Inspektion von Solarzellen

Beschleunigen Sie Innovationen im Bereich erneuerbarer Energien durch präzise, automatisierte visuelle Inspektionen.

Durchführen Sie eine Inspektion von Solarzellen, Leistungselektronik, Batteriefolien, Brennstoffzellenkomponenten und Steckverbinder mit Industriekameras. Erkennen Sie Fehler frühzeitig, gewährleisten Sie Zuverlässigkeit und optimieren Sie Energieerzeugungssysteme.

Herausforderungen und Trends

Analysis 02

Winzige Fehler erkennen

Um Mikrorisse, Nadellöcher, Drahtbondfehler oder Oberflächenanomalien in großem Maßstab zu erkennen, muss man Merkmale im Submillimeterbereich über große Flächen hinweg sichtbar machen können.

Optimization Support 05

Aufrechterhaltung des Durchsatzes bei hoher Geschwindigkeit

Die Produktionsgeschwindigkeit erfordert eine schnelle Erfassung und hohe Datenübertragung ohne Bildausfälle. Schnelle Bildgebung, Synchronisierung mehrerer Kameras und Echtzeitverarbeitung belasten Netzwerke und Speicher.

Service 02

Bildgebung unter rauen Produktionsbedingungen

Variable Beleuchtung, Szenen mit hohem Dynamikumfang, Sensor-Blooming und verrauschte Signale verringern die Erkennungssicherheit. Oberflächen aus mehreren Materialien, reflektierende Folien und 3D-Geometrien machen die Inspektion von Solar-, Zell- und E-Mobilitätskomponenten zu einer großen Herausforderung.

Technische Anforderungen

  • Hohe optische Auflösung in 2D zur Erkennung selbst kleinster Defekte
  • Hochauflösende 3D-Daten für die zuverlässige Charakterisierung kleinster Oberflächenfehler
  • Blooming-resistente Sensoren mit hohem Dynamikbereich und geringem Rauschen
  • Multichannel-Blitze zur Erfassung von bis zu vier Bildern mit unterschiedlichen Parametern oder Beleuchtungsgeometrien in einem Durchgang
  • Leistungsstarke Linienleuchten mit verschiedenen Konfigurationen hinsichtlich Geometrie, Lichtfarbe und Kühlung
csm Contactus header bacc430180
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.