iStock 1320807022

Kameras für die Photovoltaik-Inspektion

Erkennen Sie schnell kleinste Defekte in Photovoltaikanlagen und sorgen Sie so für maximale Leistung Ihrer Solarmodule.

Durchführen Sie eine präzise Inspektion von Solarmodulen mit Industriekameras. Erkennen Sie Defekte, sorgen Sie für optimale Leistung und erhalten Sie eine hohe Effizienz in der Photovoltaikproduktion.

Herausforderungen und Trends

Analysis 02

Selbst kleinste Risse erkennen

Mikrorisse oder Kontaktfehler können die Effizienz der Module drastisch verringern. Werden diese frühen Defekte übersehen, drohen erhebliche Leistungsverluste und kostspielige Ersatzbeschaffungen.

Optimization Support 04

Ausgewogenheit zwischen hoher Auflösung und Produktionsgeschwindigkeit

Die Photovoltaikproduktion skaliert schnell. Die Erfassung hochauflösender Bilder zur Fehlererkennung ohne Verlangsamung der Produktionslinie führt zu einem ständigen Spannungsfeld zwischen Genauigkeit und Durchsatz.

Communications Questions 02

Identifizierung versteckter Fehler in komplexen Modulen

Das Erkennen versteckter Probleme, insbesondere in Kontaktbereichen oder unter Schutzbeschichtungen, erfordert eine sorgfältige Beachtung subtiler Signale, da sonst die Leistung und Zuverlässigkeit während der gesamten Lebensdauer der Platte beeinträchtigt werden.

Technische Anforderungen

  • Hochauflösende Kameras erkennen kleine Defekte in jedem Solarpanel 
  • Optimierte NIR-Empfindlichkeit für die Fehlererkennung in der Photovoltaik-Produktion
  • Robuste Infrarotkameras mit hohem Dynamikbereich und geringem Rauschen, die für die Inline-Inspektion in der Solarmodulfertigung erforderlich sind
csm Contactus header bacc430180
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.