解决方案
印刷品检测视觉系统
创新视觉系统用于印刷检测与色彩测量
提升可持续性,减少误印
印刷行业面临着在实现最高印刷质量的同时减少浪费、优化生产流程以提升可持续性的挑战。 为满足这些要求,专注于收缩套标印刷的行业专家CCL Label携手Virona GmbH与Allied Vision,共同开发出创新检测系统。该系统能早期识别印刷缺陷,确保品质始终如一。通过采用四台Allied Vision allPIXA evo 8k彩色线扫相机,实现在线同步完成色彩测量与印刷品检测。
了解更多挑战
平衡印刷质量、减少浪费与在线色彩控制
CCL标签公司采用超薄透明薄膜生产高品质收缩套标,其设计复杂且承载关键产品信息。核心挑战在于:在无法使用传统色彩控制元件的情况下,如何确保印刷品质稳定、降低废品率并实现精准的在线色彩测量。
解决方案
在线印刷检测与真彩色测量一体化系统
CCL标签公司与Virona及Allied Vision紧密合作,为收缩套标印刷开发了定制化在线检测解决方案:
-
实现印刷缺陷的早期检测与全幅宽度的实时在线色彩测量
-
采用高速allPIXA evo 8k彩色线扫相机,实现最高分辨率与精准度
-
基于专利照明与校准技术的可靠色彩测量
-
自动化评估实现即时工艺优化与稳定印刷品质
-
最高可减少50%废品率,加快作业设置速度,显著提升生产效率
借助Allied Vision的技术支持,我们不仅满足了严苛的技术要求,还通过定制化开发实现了印刷流程中大部分环节的自动化。
益处
- 精准色彩控制:无需色块即可实现整个印刷宽度的在线色彩测量——色彩偏差<ΔE°° 1.3
- 显著降低成本:通过早期错误检测,废料减少高达50%
- 效率提升:缩短设置时间,减少操作工时,降低能耗
- 可持续性:减少材料使用,保护资源
- 高度灵活性:适用于复杂印刷工艺及透明薄膜材料
相机:allPIXA evo 8k
真彩色高精度与高速检测,满足严苛印刷应用需求
- 8k分辨率搭配三色线,实现极致细节呈现与稳定色值
- 全幅宽(最大1060毫米)在线真彩色测量
- 高达100kHz的高线速率,实现最高5m/s的检测速度
- 自动卷材速度同步,确保始终如一的分辨率
- 专为透明薄膜与收缩套标应用优化
- 工业级CXP接口,实现可靠高速数据传输
- 专利校准技术,实现可追溯且可重复的色彩精度
线灯
线光源:高功率且光照均匀,适用于印刷、卷材和表面检测中始终如一的高质量成像
- 亮度高达1,500,000勒克斯
- 灵活多变的照明几何结构,适应任何应用场景
- 丰富的 LED 光谱选择(白光、RGB、近红外、短波红外等)
- 单个单元模块化长度范围为170毫米至1360毫米
- 通过组合单元可实现任意长度
- 提供多种散热器选项:被动式、风冷式、水冷式
- 照明几何结构、LED颜色及散热方式均可自由配置
- 可配置版本超过500,000种
- 温度控制与热管理
- 智能灯光控制器
- 高度稳定的连续工作模式
- LED闪烁/频闪选项
立即联系我们,讨论您的需求。