eVision  EasyGauge

EasyGauge

亚像素测量与尺寸控制库

- 子像素点定位与边缘拟合
- 高精度与高鲁棒性
- 先进自动校准功能
- 多种量规模型
- 测量位置、方向、尺寸、曲率、距离
- 通过图形界面交互操作

描述

EasyGauge是一款用于量具和计量应用的前沿测量与尺寸控制库。依托成熟的亚像素级边缘检测(点与线)及形状拟合(矩形、圆形、楔形与多边形)算法,它能以卓越精度测定制造零件的尺寸、位置、曲率、大小、角度或直径。 强大的边缘点选择机制确保了系统在复杂图像中的测量能力,其操作直观且易于调试。此外,EasyGauge还支持平行边自动测量功能,可精确测定平面或弯曲物体的厚度,并定位边角的精确坐标。

EasyGaugeGrouping

量规分组

EasyGauge支持测量量规的分组功能,并允许这些组追踪图像中的被测对象。当探针重新定位时,这些组可自由平移和/或旋转,同时探针会相应调整位置。随后可计算特征点间距等衍生测量值。

EasyGauge Imaging Software Calibration

高级与自动校准

EasyGauge具备先进的内置校准功能,可透明地将像素测量值转换为物理单位,从而免除用户进行坐标转换的操作。该软件支持非正方形像素和旋转坐标轴,同时提供确定和校正透视失真与光学失真的手段,且不影响性能表现。

其他福利

新许可系统

Neo 是全新的授权系统。它可靠且技术先进,现已支持存储 Open eVision 和 eGrabber 授权。Neo 允许您选择授权激活方式:可通过 Neo 硬件密钥或 Neo 软件容器激活。购买授权后,您可随时决定激活方式。

Neo加密狗提供坚固的硬件支持,可灵活转移至不同计算机使用。Neo软件容器无需专用硬件,仅与激活所在的计算机绑定。

Neo自带专属许可证管理器,提供两种操作模式:直观易用的图形用户界面,以及可轻松自动化Neo许可证流程的命令行界面

适用于Windows和Linux的所有Open eVision库

  • Microsoft Windows 11、10 适用于 x86-64(64 位)处理器架构
  • Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 适用于 x86_64 系统
  • 适用于 x86-64(64 位)和 ARMv8-A(64 位)处理器架构的 Linux,需使用 glibc 2.18 及以上版本
DriverWinLinuxARM

Open eVision Studio

Open eVision Studio 是 Open eVision 的评估、原型设计与开发工具。
其直观的图形用户界面支持调用 eVision 的任意 2D 图像处理功能,并即时显示处理结果。脚本功能可生成对应代码,用户可直接复制粘贴至应用程序中。

Open eVision Studio 完全免费(需搭配 Open eVision 2.0 及以上版本使用),且无需任何许可证。

eVision Bundle Studio AVT
eVision Bundle Studio AVT

Software

Host PC Operating System

Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

Open eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an Open eVision application

8 GB RAM to compile an Open eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4159 Open EasyGauge for USB dongle

PC4309 Open eVision EasyGauge

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyGauge

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)