检测套装
eVision检测库组合包
- eVision检测库的高性价比组合包
描述
检测套装是eVision检测库的经济型组合包,提供了一套强大的工具集,用于全面的图像检测与分析。该套装包含EasyImage、EasyGauge、EasyMatch、EasyObject和EasyColor,每款产品均具备专业功能以满足各类检测需求。
检测套装是机器视觉应用的理想解决方案,可满足对零件检测、缺陷识别、尺寸测量或对位校准的精准可靠需求。
其他福利
新许可系统
Neo 是全新的授权系统。它可靠且技术先进,现已支持存储 Open eVision 和 eGrabber 授权。Neo 允许您选择授权激活方式:可通过 Neo 硬件密钥或 Neo 软件容器激活。购买授权后,您可随时决定激活方式。
Neo加密狗提供坚固的硬件支持,可灵活转移至不同计算机使用。Neo软件容器无需专用硬件,仅与激活所在的计算机绑定。
Neo自带专属许可证管理器,提供两种操作模式:直观易用的图形用户界面,以及可轻松自动化Neo许可证流程的命令行界面。
适用于 Windows 和 Linux 的所有 eVision 库
- Microsoft Windows 11、10 适用于 x86-64(64 位)处理器架构
- Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 适用于 x86_64 系统
- 适用于 x86-64(64 位)和 ARMv8-A(64 位)处理器架构的 Linux,需使用 glibc 2.18 及以上版本