alecs mit nvidia

Alecs

开启智能相机

体验机器视觉的未来。智能、灵活、强大。

Alecs Banner red

一体化机器视觉解决方案

享受设计灵活性与快速上市的优势

Alecs融合Alvium与NVIDIA的优势,打造出强大而灵活的机器视觉平台。通过Alecs,您将获得:

  • Alvium的丰富功能多样化传感器,为机器视觉应用提供全面基础
  • NVIDIA强大的Orin NX16Nano 8系统级模块SoM),支持复杂AI算法与高效处理
  • 支持高达25W功耗模式,确保高效强劲的处理性能
  • 坚固的工业外壳具备IP67防护等级,抗振抗冲击,工作温度范围-20至65°C,确保严苛环境下的可靠运行
  • 开放式平台设计,可无缝集成第三方软件并满足特定需求定制

这一独特组合使Alecs成为任何希望利用机器视觉和人工智能优势的用户的理想选择。

// 产品优势

Alecs(Allied Vision嵌入式相机解决方案)专为提供充足的计算能力而设计,可轻松开发复杂软件与人工智能算法。无论是物体检测、追踪、分类还是其他复杂计算机视觉任务,皆能充分释放机器学习与深度学习应用的潜力。

  • 快速上市:加速设计流程
  • 可靠性保障:基于Allied Vision前瞻性相机平台Alvium及业界领先的NVIDIA Jetson Orin系统级模块
  • 工业级硬件:坚固耐用的工业外壳,具备IP67防护等级
  • 应用开发灵活性
    • 板载图像处理与优化功能,确保卓越画质
    • 基于Vimba X的板级支持包及集成恢复模式,确保相机始终处于安全状态
    • 预装Euresys Open eVision图像分析库,可免费试用30天。
NVIDIA PreferredPartner Default RGB

// 功能

  • 高分辨率(500万像素和1200万像素)单色与彩色成像
  • NVIDIA Jetson Orin处理器
  • 左右侧指示灯(多色)
  • 2路光电输入,2路光电输出,1路闪光输出,RS485输出
  • IP67防护等级
  • M12接口用于以太网及电源/I/O
  • 独立M12照明接口用于驱动外部灯具

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)