产品 // 线扫相机 // chromaPIXA // chromaPIXA 7.3k
allPIXApro group CL

常规

型号: chromaPIXA 7.3k
产品代码: CP000584-7300
产品系列: chromaPIXA Camera Link
状态: Available

传感器

传感器类型: Line scan 2D
色度: Color
光谱: Visible
光谱范围: 1000 nm to 1000 nm
分辨率: 7,300 × 3 lines
传感器架构(材料): ccd

像素格式

数据格式: 3× 8/10 Bit color
传感器位深度: 14-bit

时序与增益

最大行速率(三线性): 29 kHz

I/O与电源

I/O接口: External IO (15 pin D-Sub, female)
电源供应: 12 to 24 VDC
功耗: External: 19 W

机械特性

机身尺寸(L x W x H mm): 102 × 77 × 100
IP防护等级: IP50
镜头接口: -
重量: 1000 g

板载内存与FPGA

非易失性存储器(闪存): 4 KByte

接口

数字接口: camera link @ 85 mhz full, medium, base
接口连接器: Camera Link (MDR)
视觉标准: Camera Link

固件功能 - 图像控制

曝光模式: manual
增益模式: manual, auto
白平衡模式: manual, auto
图像控制功能: Brightness and Contrast, Gamma, Flash (Multi field imaging)

固件功能 - 相机控制

相机控制功能: Yes
数据表 (pdf)

chromaPIXA 7.3k

分辨率

7,300 × 3 lines

数字接口

Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)