allPIXA wave
高分辨率相机链线扫相机
allPIXA wave线扫相机搭载三线真彩色RGB线扫描传感器,提供10k和15k超高分辨率的CMOS性能。凭借多功能图像处理、同步特性及成熟的Camera Link接口,该系列相机是PCB检测、文档数字化、高分辨率表面检测及卷材检测任务的理想解决方案。
功能丰富。高分辨率。
受益于三线性真彩色RGB线扫描传感器在超高分辨率下的应用
- 三线性高速CMOS彩色线扫描传感器
- 真RGB色彩与高分辨率
- 高分辨率传感器,线长可达15k
- 最高47.72 kHz线频速率
为您的愿景而生
allPIXA wave 是您的理想相机,如果:
- 您需要在单色、RGB及真彩色三线性RGB模式下实现高质量成像。
- 您需要超高速、可靠的数据传输,支持灵活的线长和ROI功能以实现高速检测。
- 您需要一款紧凑坚固、易于集成且支持多相机同步的相机。
- 您重视直观工具实现的无缝设置、先进的内部校正功能及内置诊断功能。
// 产品优势
10k和15k allPIXA wave相机均兼具CCD图像质量与CMOS性能,同时提供增强的系统灵活性:扫描线长度可达15k,线频最高可达47.72 kHz。
- 卓越画质:5.6微米大像素、高信噪比、连续白平衡及多重CCM技术确保精准色彩还原
- 先进图像校正:阴影与偏移校正、内置伽马校正、梯形校正及专利亚像素对位技术,实现卓越精度
- 灵活的数据处理:多种ROI模式可提升线速率或减少数据量与处理负载
- 可靠同步:精准多机同步,支持15米延长Camera Link线缆仍保持全带宽传输
// 功能
- 三线性高速CMOS彩色线扫描传感器
- 真实RGB色彩与高分辨率
- 高分辨率传感器,行长可达15k
- 最高47.72 kHz线频
- 像素尺寸5.6微米
// 色彩质量
- 三线性RGB CMOS线扫描传感器实现真彩色成像
- 支持多重色彩转换矩阵(CCM)与偏移校正
- 连续白平衡
- 卓越信噪比,支持高速图像处理
- 高达15360像素×3行的超高色彩分辨率
- 多组阴影/偏移校正
- 内置伽马校正
// 功能性
- 多种ROI功能可实现更高线路速率,或减少数据量与处理能力
- 最高支持47.42千赫兹的高速线速率,吞吐量可达850兆字节/秒
- 图形化用户界面,便于参数设置、相机控制与集成
- 内置梯形校正功能,支持摄像机多角度定位
- 自动在图像内插入机器和相机数据
- 亚像素级配准精度(专利技术)
- 集成测试图像生成器,便于设置和诊断功能
- 紧凑坚固的设计
- 精准多摄像头同步
- 12-24V宽电压输入范围,便于使用和机器集成
- 高强度钢制安装螺纹,实现精准稳固的相机固定组件
- 延长Camera Link线缆长度:15米@85MHz全速(80位)
- 经全面兼容主流图像采集卡的严格测试