产品 // IP核 // 千兆网视觉 // 千兆网视觉主机软件
IPCore pictos AVT  GigE Vision Server 09

千兆网视觉主机软件

适用于符合千兆网 Vision 标准应用的软件开发工具包

- 兼容千兆网Vision和GenICam的软件开发工具包(SDK)
- 兼容Windows和Linux操作系统
- 支持X86及ARM32/64架构
- 提供源代码

Sphinx千兆网Vision传输层软件开发工具包

Allied Vision提供功能丰富的软件工具包,为快速轻松设计高性能图像采集应用程序提供了必要的基础组件。该软件套件包含多个组件:Sphinx GigE Vision Viewer是一款桌面应用程序,用于发现和配置符合千兆网Vision标准的相机,同时接收并显示千兆网Vision数据流。 传输层库(Sphinx千兆网Vision Library)实现所有底层传输层特定任务,既提供直观的专有API,也可作为符合GenTL规范的GenTL生产者接口。为优化性能,特提供滤波驱动程序以降低CPU负载并提升系统稳定性。 Sphinx千兆网Vision SDK支持千兆网Vision规范(最高至2.2版)定义的所有强制性功能及大部分可选功能。兼容Windows与Linux操作系统。根据许可类型,SDK组件可部分或完全以C源代码形式交付。

支持的操作系统

    • Windows(7、8、10、11),64位
    • Linux(已测试环境:Ubuntu 20.04 LTS、CentOS、PetaLinux),32/64位
DriverWinDSLinux

包含支持

该软件包包含一项支持预算,用于协助您编写自己的应用程序。

支持与维护

提供长期支持与维护服务

使用源代码版本创建您自己的SDK

源代码版本支持对传输层API和过滤器驱动程序进行品牌重塑,因此您可以创建并分发符合公司品牌规范的SDK。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)