产品 // IP核 // 光纤传输CoaXPress // CoaXPress-Over-Fiber桥接设备IP核
IPCore pictos AVT  CoaXPress over Fiber Bridge Device IP Core

CoaXPress-Over-Fiber桥接设备IP核

基于光纤的CoaXPress桥接设备IP核(适用于FPGA)

- CXP至nGMII桥接IP核
- 兼容AMD 7系列(及更新型号)
- 兼容Altera Cyclone/Arria 10/Agilex系列
- 兼容S2I及第三方CoaXPress设备IP核
- 提供可运行参考设计(需与S2I CoaXPress设备IP核同时授权)及全面仿真测试平台

Architecture CoaXPress over Fiber Bridge Device IP Core

架构

CoaXPress-over-Fiber-Bridge-IP-Core可将CoaXPress设备IP核连接至FPGA内部的nGMII(10/25 Gbps介质无关接口)总线。根据IEEE 802.3标准第46条款定义,nGMII是访问10/25G以太网物理层的主要接口。 该接口的通用特性便于将CoaXPress信号映射至PCS/PMA以太网子层。该IP将CoaXPress控制与流数据包转换为nGMII数据包,传输至以太网PCS/PMA模块。

CoFBridge

资源使用情况

下载资源使用情况

产品优势

什么是光纤CoaXPress?

CoaXPress-over-Fiber 是现有 CoaXPress 规范的一项轻量但重要的扩展,旨在支持光纤传输。
CoaXPress(CXP)是高带宽计算机视觉应用的事实标准。 最新版本的CoaXPress 2.1规范定义了CXP-12速率,即通过同轴铜缆实现12.5 Gbps(每秒千兆比特)的连接。由于链路聚合在CoaXPress中较为常见,通过四条CXP-12连接即可轻松实现50 Gbps(12.5×4)的带宽。 CoaXPress-over-Fiber作为CoaXPress规范的扩展方案,可在标准以太网连接(含光纤)上原生运行CoaXPress协议。该方案采用以太网标准电子元件、连接器及线缆,但其底层协议为CoaXPress,而非以太网或千兆网协议。

在我的应用中使用光纤CoaXPress有哪些优势?

  • 提供CXP到nGMII(设备端)或nGMII到CXP(主机端)的桥接IP核
  • 超高速数据/帧速率
  • 多种附件和布线选项满足任意长度需求
  • 低CPU开销、低延迟、低抖动图像采集
  • 每台PC支持最高相机数量
  • 极具竞争力的成本/性能比
  • 因JIIA标准化而获得广泛行业认可

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)