alvium 1800 u
alvium 1800 u

高分辨率Alvium短波红外相机

搭载索尼SenSWIR技术


高分辨率、工业级、紧凑型、灵活多变。

模型亮点

配备索尼IMX99X SenSWIR砷化镓短波红外传感器,Alvium短波红外相机在紧凑尺寸、轻量化及低功耗设计下,仍能以高速帧率输出高分辨率图像,同时兼具低成本优势(SWaP+C)。

凭借其SWaP+C特性,Alvium短波红外相机是构建嵌入式及机器视觉领域经济高效OEM系统的理想选择。工业级Alvium短波红外相机及配套驱动程序,让您在搭建系统解决方案时享受即插即用的便捷体验。

立即申请贷款样本!

若您希望为应用场景测试高分辨率短波红外相机
,请在右侧表格的自由文本栏中填写以下规格参数:

  • 传感器型号,例如:IMX990(130万像素)/ IMX991(30万像素)/ IMX992(530万像素)/ IMX993(320万像素)
  • 接口类型,例如:USB3 / 5千兆网 / CSI-2

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.


Sony IMX992 993 Absolute QE

单相机实现可见光与短波红外光谱成像

Alvium短波红外相机支持400纳米至1700纳米的高量子效率光谱范围。这使您能够通过单台相机同时捕捉可见光与短波红外光谱图像,从而降低整体系统成本!

得益于创新的第二代索尼SenSWIR砷化镓传感器,Alvium短波红外相机可在高速帧率下实现高达530万像素的高分辨率成像。同时,其仅3.45微米的像素尺寸在短波红外传感器中堪称前所未有,完美捕捉微小细节。结合生产过程中的高精度传感器对准技术,您可构建满足最高图像质量、分辨率及精度要求的检测系统。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)