產品 // IP 核 // CoaXPress // CoaXPress 裝置 IP 核心
IPCore pictos AVT  CoaXPress DeviceIP Core

CoaXPress 裝置 IP 核心

適用於 FPGA 的 CoaXPress 裝置 IP 核心

- 相容於 AMD 7 系列(及更新版本)
- 相容於 Altera Cyclone 10 裝置(及更新版本)
- 相容於 Microchip PolarFire
- 體積小巧
- 可客製化
- 支援 1 Gbps 至 100 Gbps 的傳輸速率
- 以可運作的參考設計形式提供

Architecture CoaXPress Device

建築

CoaXPress(CXP)是一種基於廣泛使用的同軸電纜、專為視覺應用設計的標準通訊協定。它能讓攝影機與幀擷取卡之間輕鬆介接,並支援 GenICam 軟體標準。Allied Vision 提供一套 IP 核心及開發框架,用於建構基於 FPGA 且採用 CoaXPress 介面的發射器。 鑑於 CXP 的傳輸速度,發送端需要採用嵌入式收發器,並以 FPGA 為基礎快速實作 CXP 核心。CXP 核心相容於 AMD 7 系列(及更新)裝置、Altera Cyclone 10 系列(及更新)裝置,以及 Microchip PolarFire 系列。

CXPDevice

資源使用情況

好處

MVDK 機器視覺開發套件適用於 CoaXPress

Sensor to Image MVDK開發套件是一款適用於機器視覺應用的靈活評估平台。它支援CoaXPress主機與裝置參考設計,適用於搭載Altera與AMD FPGA的各類Enclustra FPGA模組。

MVDKCoaxPress

光纖傳輸CoaXPress

另有獨立的CoaXPress-over-Fiber橋接器IP核心可用於光纖纜線,適用於更長距離、更高傳輸速率或更嚴苛的環境。

與 Coaxlink 幀擷取卡的無縫整合

Coaxlink 影像擷取卡提供卓越的支援。內建的 Memento 工具在除錯時極具助益。

提供的參考設計

功能完備的參考設計:S2I 的 FPGA 解決方案以獨立運作的完整參考設計形式交付,該設計在經雙方確認的通用平台上運行,並整合 FPGA IP 核心。此設計能大幅縮短開發週期,在小巧體積下實現頂尖效能,同時保留足夠的設計彈性以供客製化調整。從感測器到影像的核心模組結構緊湊,為您的應用程式在 FPGA 中預留充足空間。

頂層設計

IP核心的第一個組件是頂層設計。它作為外部硬體(成像器、感測器、CXP物理層)與FPGA內部資料處理之間的介面。我們以VHDL原始碼形式交付此模組,可根據客製化硬體需求進行調整。

FPGA整合式CPU

採用FPGA整合式CPU(MicroBlaze、NIOS、ARM、Risc V)執行多項非時效性控制與配置任務,並與CXP裝置/主機核心協作。此軟體以C語言編寫,客戶可輕鬆進行擴充。

影像擷取模組

參考設計中的視訊擷取模組透過測試圖案產生器模擬相機功能。此模組以VHDL原始碼形式交付,在最終相機設計中需替換為感測器介面與像素處理邏輯。

自訂設定

設計中的部分元件僅以二進位檔案形式提供(例如CXP控制協定函式庫),其餘元件則以原始碼形式交付。設計框架包含所有必要的設計檔案與核心元件,以及Vivado或Quartus專案檔案。該系統配置為具備可配置測試圖案產生器的CXP相機系統,並作為現成評估板的參考設計交付。 參考設計採用 AMD 或 Altera 開發工具(不包含在交付範圍內)。

FMC介面擴充模組

為擴展各類參考板的功能,我們設計了提供額外介面的 FMC(FPGA 夾層卡)。我們提供適用於 Microchip 或 Macom 晶片組的 CXP-6 與 CXP-12 硬體相容板卡。

CXP 封包編寫器

CXP串流介面接收來自視訊感測器輸出至CXP PHY的所有資料。其在串流通道上達到符合CXP規格的完整傳輸速率。 CXP控制介面負責接收與傳送所有來自CXP控制通道的數據,在CXP物理層之間進行傳輸,並依據CXP規範實現控制通道功能。CXP封包編譯器將所有數據傳送至CXP傳輸層控制器,該控制器實現與FPGA收發器的高速介面連接。此IP提供32位元或64位元寬數據路徑選項,以實現最佳資源與效能比。