一般
| 型號: | shr661MXGE |
| 產品編號: | F004143 |
| 產品系列: | SHR 10GigE |
| 狀態: | Available |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 色度: | Mono |
| 光譜: | Visible |
| 光譜範圍: | 400 nm to 1000 nm |
| 解析度: | 13,392 × 9,528 (127.60 MP) |
| 感測器型號: | Sony IMX661 |
| 感測器架構 (材料): | cmos |
| 快門類型: | Global shutter (GS) |
| 感測器尺寸: | 46.2 × 32.87 mm (56.7 mm, Type 3.6) |
| 像素大小: | 3.45 µm × 3.45 µm |
像素格式
| 感測器位深: | 8-bit, 12-bit |
| 單色像素格式: | mono8, mono12packed |
影像性能
| 動態範圍: | 74.4 dB |
| 訊噪比: | 41.5 dB |
時序與增益
| 最大影格率: | 8.2 fps |
| 曝光時間: | 163 µs to 60 s |
| 增益: | 0.0 dB to 36.0 dB |
I/O 與電源
| 非隔離線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| 特定非隔離線: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光隔離線: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O 連接器: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| 電源供應: | 10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P) |
| 功耗: | External: 18 W (typical) |
操作條件
| 操作溫度 (機殼): | -10 °C to 60 °C |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 83 × 80 × 80 |
| 濾光片/保護玻璃: | Borofloat B270i - AR coating |
| 防護等級: | IP30 |
| 鏡頭接口: | M72x0.75 |
| 重量: | 580 g |
板載記憶體與 FPGA
| 非揮發性記憶體 (Flash): | 32 MByte |
介面
| 數位介面: | 10gige |
| 介面連接器: | (RJ-45) |
| 視覺標準: | GigE Vision 2.0 |
FW 功能 – 影像控制
| 曝光模式: | manual, auto, external |
| 增益模式: | auto, manual |
| 影像控制功能: | lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc |
FW 功能 – 相機控制
| 觸發模式/同步: | internal, software, external |
| 相機控制功能: | User Sets, POE, PWM(4), Sequencer, |
shr661MXGE
| 解析度 | 13,392 × 9,528 (127.60 MP) |
|---|---|
| 影格率 | 8.2 fps |
| 數位介面 | 10gige |
Do you have any questions? We are here to help.