shr 10gige

一般

モデル: shr661MXGE
製品コード: F004143
製品シリーズ: SHR 10GigE
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 13,392 × 9,528 (127.60 MP)
センサーモデル: Sony IMX661
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 46.2 × 32.87 mm (56.7 mm, Type 3.6)
ピクセルサイズ: 3.45 µm × 3.45 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 12-bit
モノクロピクセルフォーマット: mono8, mono12packed

イメージング性能

ダイナミックレンジ: 74.4 dB
SNR: 41.5 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 8.2 fps
露光時間: 163 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 36.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P)
消費電力: External: 18 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 60 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 83 × 80 × 80
フィルター/保護ガラス: Borofloat B270i - AR coating
IP等級: IP30
レンズマウント: M72x0.75
重量: 580 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 32 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: 10gige
インターフェースコネクタ: (RJ-45)
ビジョン規格: GigE Vision 2.0

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual, auto, external
ゲインモード: auto, manual
画像制御機能: lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: internal, software, external
カメラ制御機能: User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

shr661MXGE

解像度 13,392 × 9,528 (127.60 MP)
フレームレート 8.2 fps
デジタルインターフェース 10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.