一般
| モデル: | shr461MXGE |
| 製品コード: | F004109 |
| 製品シリーズ: | SHR 10GigE |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 1000 nm |
| 解像度: | 11,648 × 8,742 (101.80 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX461 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Rolling shutter (RS) |
| センサーサイズ: | 43.8 × 32.87 mm (54.76 mm, Type 3.4) |
| ピクセルサイズ: | 3.76 µm × 3.76 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-bit, 12-bit, 16-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | mono8, mono12, mono16 |
イメージング性能
| ダイナミックレンジ: | 81.3 dB |
| SNR: | 46.8 dB |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 8.7 fps |
| 露光時間: | 60 µs to 60 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 36.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| 特定の非絶縁線: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光絶縁線: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/Oコネクタ: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| 電源: | 10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P) |
| 消費電力: | External: 17 W (typical) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 83 × 80 × 80 |
| フィルター/保護ガラス: | Borofloat B270i - AR coating |
| IP等級: | IP30 |
| レンズマウント: | M72x0.75 |
| 重量: | 580 g |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | 10gige |
| インターフェースコネクタ: | (RJ-45) |
| ビジョン規格: | GigE Vision 2.0 |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | manual, auto, external |
| ゲインモード: | auto, manual |
| 画像制御機能: | lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc |
FW機能 - カメラ制御
| トリガーモード/同期: | internal, software, external |
| カメラ制御機能: | User Sets, POE, PWM(4), Sequencer, |
shr461MXGE
| 解像度 | 11,648 × 8,742 (101.80 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 8.7 fps |
| デジタルインターフェース | 10gige |
Do you have any questions? We are here to help.