Cube6MGE-CM8

一般

モデル: Cube6MGE-CM8
製品コード: F006116
製品シリーズ: Cube GigE
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 1,280 × 1,024 (1.30 MP)
センサーモデル: ON Semi LUPA1300-2
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: global-shutter
センサーサイズ: 17.92 × 14.34 mm (22.95 mm, 4/3)
ピクセルサイズ: 14.00 µm × 14.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-Bit
モノクロピクセルフォーマット: mono8

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 506 fps
最大フレームレート ROIモード: 1280 x 1024 | 506 fps, 1280 x 720 | 719 fps, 1280 x 512 | 1009 fps, 640 x 480 | 1870 fps, 512 x 512 | 2033 fps, 320 x 240 | 5673 fps, 128 x 100 | 18612128 fps, 10 x 79536 | fps,
露光時間: 2 µs to 1 s
ゲイン: 0.0 dB to 12.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 1 x TTL input, 1 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 4 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源: 10.5 to 30VDC
消費電力: External: 15 W (typical)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 91 × 69 × 93
IP等級: IP30
レンズマウント: C-Mount
重量: 910 g

インターフェース

デジタルインターフェース: gige
インターフェースコネクタ: (RJ-45)

FW機能 - 画像制御

ゲインモード: Digital, Analog
ホワイトバランスモード: true
画像制御機能: FW Features - Image Control

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: Manual, External analog Voltage, External TTL, Acc

Cube6MGE-CM8

解像度

1,280 × 1,024 (1.30 MP)

フレームレート

506 fps

デジタルインターフェース

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.