一般
| モデル: | Mako G-507 |
| 製品シリーズ: | Mako |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Color, Mono |
| スペクトル: | Visible |
| 解像度: | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX264 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 8.5 × 7.09 mm (11.1 mm, Type 2/3) |
| ピクセルサイズ: | 3.45 µm × 3.45 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 12-bit |
| YUVピクセルフォーマット: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGBピクセルフォーマット: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerRG12 |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 64 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 23 fps |
| 露光時間: | 16 µs to 85 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/Oと電源
| 光絶縁線: | 1 input, 3 outputs |
| 電源: | 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| 消費電力: | 2.3 W at 12 VDC; 2.4 W PoE |
動作条件
| 動作温度(筐体): | 5 °C to 45 °C (housing temperature) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 61 × 29 × 29 |
| 重量: | 80 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 64 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Mako G-507
5.1 Megapixel machine vision camera with GigE interface
| 解像度 | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 23 fps |
| デジタルインターフェース | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Mako G-507 is a 5.1 megapixel GigE machine vision camera that incorporates the high quality Type 2/3 (11.1 mm diagonal) Sony IMX264 CMOS sensor. At full resolution, this camera runs 23.7 frames per second. With a smaller region of interest, higher frame rates are possible.
Do you have any questions? We are here to help.