Produkte // Flächenkameras // Mako // Mako G-507
Mako G-507

Allgemein

Modell: Mako G-507
Produktserie: Mako
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono or Color
Spektrum: Visible
Auflösung: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Sensormodell: Sony IMX264
Sensorarchitektur (Material): CMOS
Verschlusstyp(en): Global Shutter
Sensorgröße: 12.75 mm ø (Type 2/3)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit
Monochrome Pixelformate: Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV-Pixelformate: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB-Pixelformate: RGB8Packed, BGR8Packed
Bayer-Pixelformate: BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 64 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 23 fps

I/Os und Stromversorgung

Optisch isolierte Leitungen: 1 input, 3 outputs
Stromversorgung: 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Stromverbrauch: 2.3 W at 12 VDC; 2.4 W PoE

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): 5 °C to 45 °C housing temperature

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 61 × 29 × 29
Gewicht: 80 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 64 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Datenblatt (pdf)

Mako G-507

5.1 Megapixel machine vision camera with GigE interface

Auflösung

2,464 × 2,056 (5.10 MP)

Bildrate

23 fps

Digitale Schnittstelle

IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Mako G-507 is a 5.1 megapixel GigE machine vision camera that incorporates the high quality Type 2/3 (11.1 mm diagonal) Sony IMX264 CMOS sensor. At full resolution, this camera runs 23.7 frames per second. With a smaller region of interest, higher frame rates are possible.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.