一般
| モデル: | Goldeye CL-030 VSWIR TEC1 |
| 製品シリーズ: | Goldeye CL |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | SWIR, Visible SWIR |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 1700 nm |
| 解像度: | 656 × 520 (0.30 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX991 | InGaAs | TEC |
| センサー構造(材料): | cmos-ingaas |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 3.28 × 2.6 mm (4.19 mm, Type 1/4) |
| ピクセルサイズ: | 5.00 µm × 5.00 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 12-bit |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 234 fps |
| 露光時間: | 3 µs to 200.00 ms |
| ゲイン: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 1 input, 1 output |
| 特定の非絶縁線: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| 光絶縁線: | 1 input, 2 outputs |
| 電源: | 10.8 V to 30.0 V |
| 消費電力: | Maximum: 11.8 W (at 12 VDC) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 78 × 55 × 55 |
| 重量: | 330 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 MByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | Camera Link Base |
Goldeye CL-030 VSWIR TEC1
Goldeye CL-030 TEC1- VGA InGaAs camera running up to 234 fps
| 解像度 | 656 × 520 (0.30 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 234 fps |
| デジタルインターフェース | Camera Link Base |
The Goldeye CL-030 TEC1 high-speed camera is one of the fastest VGA resolution short wave infrared (SWIR) cameras with GigE Vision interface. Frame rates up to 234 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.
Do you have any questions? We are here to help.