製品 // エリアカメラ // FXO // fxo992MXGE-T
fxo992MXGE-T

一般

モデル: fxo992MXGE-T
製品コード: F002341
製品シリーズ: FXO SWIR
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: SWIR, Visible SWIR
スペクトル範囲: 400 nm to 1700 nm
解像度: 2,560 × 2,048 (5.20 MP)
センサーモデル: Sony IMX992 | InGaAs | TEC
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 8.83 × 7.07 mm (11.31 mm, Type 1/1.4)
ピクセルサイズ: 3.45 µm × 3.45 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit, 12-bit, 8-bit
モノクロピクセルフォーマット: mono10, mono12, mono8

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 132.6 fps
ゲイン: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 10 to 25VDC
消費電力: External: 13 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 60 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 82 × 50 × 50
IP等級: IP30
レンズマウント: C-Mount
重量: 240 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 896 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 32000 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: 10gige
インターフェースコネクタ: (RJ-45)
ビジョン規格: GigE Vision 2.0

FW機能 - 画像制御

露光モード: auto, manual
ゲインモード: auto, manual
画像制御機能: dopo, dpc, ffc, lut, mirror-image, nuc, roi

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: external, internal, software

fxo992MXGE-T

解像度 2,560 × 2,048 (5.20 MP)
フレームレート 132.6 fps
デジタルインターフェース 10gige
  SWIR Logo

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.