一般
| モデル: | fxo936MCX12-4C-FF |
| 製品コード: | F002435 |
| 製品シリーズ: | FXO CXP (4 Connections) |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 1000 nm |
| 解像度: | 4,128 × 3,008 (12.40 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX936 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 11.31 × 8.24 mm (14 mm, Type 1/1.1) |
| ピクセルサイズ: | 2.74 µm × 2.74 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-bit, 12-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | mono8, mono12 |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 339.6 fps |
| 露光時間: | 7 µs to 60 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 1 x Open drain output, |
| 特定の非絶縁線: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光絶縁線: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/Oコネクタ: | 4-pin molex 53398-0471 |
| 電源: | Power over CoaXPress only |
| 消費電力: | 9 W (typical) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -10 °C to 60 °C |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 19 × 50 × 50 |
| IP等級: | IP30 |
| レンズマウント: | Flat Front |
| 重量: | 120 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 32 MByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | cxp-12 with 4 connections |
| インターフェースコネクタ: | (micro-BNC) |
| ビジョン規格: | CoaXPress 2.0 |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | manual, auto, external |
| ゲインモード: | auto, manual |
| 画像制御機能: | roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc |
FW機能 - カメラ制御
| トリガーモード/同期: | internal, software, external |
| カメラ制御機能: | PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer, |
fxo936MCX12-4C-FF
| 解像度 | 4,128 × 3,008 (12.40 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 339.6 fps |
| デジタルインターフェース | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.