FXO935 936 Overview sRGB

一般

モデル: fxo936MCX12-4C
製品コード: F002436
製品シリーズ: FXO CXP (4 Connections)
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 4,128 × 3,008 (12.40 MP)
センサーモデル: Sony IMX936
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 11.31 × 8.24 mm (14 mm, Type 1/1.1)
ピクセルサイズ: 2.74 µm × 2.74 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 12-bit
モノクロピクセルフォーマット: mono8, mono12

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 339.6 fps
露光時間: 7 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 1 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 4-pin molex 53398-0471
電源: Power over CoaXPress only
消費電力: 9 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 60 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 34 × 50 × 50
フィルター/保護ガラス: K9 - AR coating - 400-850nm
IP等級: IP30
レンズマウント: C-Mount
重量: 130 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 32 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: cxp-12 with 4 connections
インターフェースコネクタ: (micro-BNC)
ビジョン規格: CoaXPress 2.0

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual, auto, external
ゲインモード: auto, manual
ホワイトバランスモード: auto, manual
画像制御機能: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: internal, software, external
カメラ制御機能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo936MCX12-4C

解像度 4,128 × 3,008 (12.40 MP)
フレームレート 339.6 fps
デジタルインターフェース CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.