Alvium G5 Overview sRGB

一般

モデル: fxo535C25GE
製品コード: F002311
製品シリーズ: FXO 25GigE
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 4,096 × 3,008 (12.30 MP)
センサーモデル: Sony IMX535
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 11.22 × 8.24 mm (13.92 mm, Type 1/1.1)
ピクセルサイズ: 2.74 µm × 2.74 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 12-bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8, bayer12

イメージング性能

ダイナミックレンジ: 72 dB
SNR: 39 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 182.5 fps
露光時間: 4 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 10 to 25VDC
消費電力: External: 18 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 60 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 100 × 50 × 50
フィルター/保護ガラス: IR-Cut - 680nm
IP等級: IP30
レンズマウント: C-Mount
重量: 320 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 4032 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 128 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: 25gige
インターフェースコネクタ: (SFP28)
ビジョン規格: GigE Vision 2.0, 3.0

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual, auto, external
ゲインモード: auto, manual
ホワイトバランスモード: auto, manual
画像制御機能: roi, lut, color-transformation, mirror-image

FW機能 - カメラ制御

カメラ制御機能: PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo535C25GE

解像度 4,096 × 3,008 (12.30 MP)
フレームレート 182.5 fps
デジタルインターフェース 25gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.