製品 // エリアカメラ // EXO // exo990MU3
exo990MU3

一般

モデル: exo990MU3
製品コード: F002237
製品シリーズ: EXO SWIR
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: SWIR, Visible SWIR
スペクトル範囲: 400 nm to 1700 nm
解像度: 1,280 × 1,024 (1.30 MP)
センサーモデル: Sony IMX990 | InGaAs
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 6.4 × 5.12 mm (8.2 mm, Type 1/2)
ピクセルサイズ: 5.00 µm × 5.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 12-bit
モノクロピクセルフォーマット: mono8, mono12packed

イメージング性能

ダイナミックレンジ: 57 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 125.4 fps
露光時間: 15 µs to 500.00 ms
ゲイン: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 10 to 25VDC
消費電力: External: 4 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 60 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 43 × 50 × 50
IP等級: IP40
レンズマウント: C-Mount
重量: 138 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 192 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 32 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: usb3.0
インターフェースコネクタ: (Micro-B)
ビジョン規格: USB3 Vision

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual, auto
ゲインモード: auto, manual
画像制御機能: roi, lut, mirror-image, dpc, nuc, ffc

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: internal, software, external
カメラ制御機能: User Sets, PWM(4), Sequencer,

exo990MU3

解像度 1,280 × 1,024 (1.30 MP)
フレームレート 125.4 fps
デジタルインターフェース Usb3.0
  SWIR Logo

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.