exo gige

一般

モデル: exo428CGE
製品コード: F002198
製品シリーズ: EXO GigE
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 3,208 × 2,200 (7.10 MP)
センサーモデル: Sony IMX428
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 14.44 × 9.9 mm (17.5 mm, Type 1.1)
ピクセルサイズ: 4.50 µm × 4.50 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 12-bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8, bayer12packed

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 17.4 fps
最大フレームレート(バースト): 27 fps
露光時間: 21 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 10 to 25VDC, Power over Ethernet
消費電力: External: 5 W (typical)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 43 × 50 × 50
フィルター/保護ガラス: IR-Cut - 680nm
IP等級: IP40
レンズマウント: C-Mount
重量: 140 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 192 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 32 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: gige
インターフェースコネクタ: (RJ-45)
ビジョン規格: GigE Vision

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual, auto, external
ゲインモード: auto, manual
ホワイトバランスモード: auto, manual
画像制御機能: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: internal, software, external
カメラ制御機能: PTP, BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

exo428CGE

解像度 3,208 × 2,200 (7.10 MP)
フレームレート 17.4 fps
デジタルインターフェース Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.