EoSens10CCX12-FM

一般

モデル: EoSens10CCX12-FM
製品コード: F006026
製品シリーズ: EoSens CoaXPress-12
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 350 nm to 1000 nm
解像度: 4,608 × 2,176 (10.00 MP)
センサーモデル: Gpixel GSPRINT4510
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 20.74 × 9.79 mm (22.93 mm, Type 4/3)
ピクセルサイズ: 4.50 µm × 4.50 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 12-bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8, bayer12

イメージング性能

ダイナミックレンジ: 68.8 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 482 fps
最大フレームレート ROIモード: 4608 x 2176 | 478 fps,
露光時間: 1 µs to 1 s
ゲイン: 0.0 dB to 12.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
消費電力: External: 20 W (typical)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 93 × 80 × 80
フィルター/保護ガラス: UV/IR Filter
IP等級: IP30
レンズマウント: F-Mount
重量: 630 g

インターフェース

デジタルインターフェース: cxp-12 with 4 connections
インターフェースコネクタ: (micro-BNC)

FW機能 - 画像制御

露光モード: external
ゲインモード: digital, analog
ホワイトバランスモード: true
画像制御機能: roi, mirror-image

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: external, trigger-over-cxp

EoSens10CCX12-FM

解像度 4,608 × 2,176 (10.00 MP)
フレームレート 482 fps
デジタルインターフェース CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.