一般
| モデル: | EoSens21CCX12-M58 |
| 製品コード: | F006218 |
| 製品シリーズ: | EoSens CoaXPress-12 |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Color |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 350 nm to 1000 nm |
| 解像度: | 5,120 × 4,096 (21.00 MP) |
| センサーモデル: | Gpixel GSPRINT4521 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 23.04 × 18.43 mm (29.51 mm, Type APS-C) |
| ピクセルサイズ: | 4.50 µm × 4.50 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
| RGBピクセルフォーマット: | bayer8, bayer10, bayer12 |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 230 fps |
| 最大フレームレート ROIモード: | 5120 x 4096 | 230 fps, 5120 x 3072 | 305 fps, 5120 x 1024 | 891 fps, 5120 x 128 | 5540 fps, x | 12560 fps, |
| 露光時間: | 4 µs to 1 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 特定の非絶縁線: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光絶縁線: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/Oコネクタ: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| 電源: | 12 to 24VDC |
| 消費電力: | External: 21 W (typical) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -10 °C to 60 °C |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 55 × 80 × 80 |
| IP等級: | IP30 |
| レンズマウント: | M58x0.75 |
| 重量: | 630 g |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | cxp-12 with 4 connections |
| インターフェースコネクタ: | (micro-BNC) |
| ビジョン規格: | CoaXPress 2.0 |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | external |
| ゲインモード: | digital, analog |
| ホワイトバランスモード: | true |
| 画像制御機能: | roi, mirror-image |
EoSens21CCX12-M58
| 解像度 | 5,120 × 4,096 (21.00 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 230 fps |
| デジタルインターフェース | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.