EoSens21CCX12-FM

一般

モデル: EoSens21CCX12-FM
製品コード: F006012
製品シリーズ: EoSens CoaXPress-12
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 350 nm to 1000 nm
解像度: 5,120 × 4,096 (21.00 MP)
センサーモデル: Gpixel GSPRINT4521
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 23.04 × 18.43 mm (29.51 mm, Type APS-C)
ピクセルサイズ: 4.50 µm × 4.50 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 10-bit, 12-bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8, bayer10, bayer12

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 230 fps
最大フレームレート ROIモード: 5120 x 4096 | 230 fps, 5120 x 3072 | 305 fps, 5120 x 1024 | 891 fps, 5120 x 128 | 5540 fps, x | 12560 fps,
露光時間: 4 µs to 1 s
ゲイン: 0.0 dB to 12.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 12 to 24VDC
消費電力: External: 21 W (typical)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 93 × 80 × 80
IP等級: IP30
レンズマウント: F-Mount
重量: 630 g

インターフェース

デジタルインターフェース: cxp-12 with 4 connections
インターフェースコネクタ: (micro-BNC)
ビジョン規格: CoaXPress 2.0

FW機能 - 画像制御

露光モード: external
ゲインモード: digital, analog
ホワイトバランスモード: true
画像制御機能: roi, mirror-image

EoSens21CCX12-FM

解像度 5,120 × 4,096 (21.00 MP)
フレームレート 230 fps
デジタルインターフェース CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.