Allied Vision Logo
Mockup WP Wafer Inspection kompr

高解像度、高速欠陥検出のための先進的ウェハ検査

スループットを最大化し、欠陥を最小化する方法を学ぶ

製品の小型化や生産速度の高速化といったトレンドは、半導体部品メーカーにとってますます複雑な課題となっている。競争力を維持するためには、プロセスのコスト効率を常に注視する必要がある。

Read Whitepaper
AdobeStock 560372105

スループットを最大化し、不良品を最小化する方法を学ぶ

ウェハーの製造コストを削減したいと考える企業は、生産における高い歩留まりを確保しなければなりません。そのため、歩留まりを低下させる欠陥を可能な限り早期に検出し、その後の工程を調整することで、すでに欠陥のある部品に対して生産工程を行うことによる不要なコストを回避することが不可欠です。

ホワイトペーパーでは、半導体業界におけるマシンビジョンの技術的可能性に焦点を当て、この特定の応用分野に向けたソリューションを紹介します。

本資料では、以下の内容について詳しく解説します:

  • 高スループットなウェーハ検査環境における主な課題
  • 歩留まりとプロセス安定性に影響を与えるマクロ欠陥の検出
  • 300mmウェーハのスケーラブルな検査を実現する高解像度ラインスキャンイメージング
  • 欠陥の可視性とデータスループットを最適化するための、照明、光学系、カメラ、フレームグラバーを統合したシステム設計

Read Whitepaper

アプリケーションについて話そう













*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.