eGrabber-Software Treiber
Coaxlink- und Grablink-Duo-Software Treiber
- C++-API
- C#-API
- Python-API
- Unterstützung für Single-Thread- und Multi-Thread-Callbacks für die Echtzeit-Ereignisverarbeitung
- Unterstützung für Skriptdateien zur Konfiguration des Framegrabbers und der Kamera
- Kompatibel mit GenICam, GenApi und GenTL
- Kompatibel mit Windows, Linux und macOS
Beschreibung
eGrabber Driver ist eine Klassenbibliothek, die eine benutzerfreundliche Programmierschnittstelle für die Bildaufnahme von Coaxlink- und Grablink Duo-Framegrabbern bietet. eGrabber verfügt über eine hochentwickelte, objektorientierte, benutzerfreundliche API, die mit C++, C# und Python kompatibel ist.
eGrabber Studio ist die Evaluierungs- und Demonstrationsanwendung der eGrabber-Bibliothek.
Sie ermöglicht es, die Bildaufnahme mit Coaxlink-Framegrabbern und GigE Vision-Kameras zu testen, die Parameter (GenApi-Funktionen) der Kameras und Framegrabber zu überprüfen und zu konfigurieren und die aufgenommenen Bilder nach der Aufnahme in einer Datei zu speichern.
Sie ist für die Betriebssysteme Windows, Linux und macOS verfügbar.
Download-Bereich
Release Notes
eGrabber 26.07
Setup-Dateien (aktuelle Version 26.07)
Linux