eVision  EasyImage

EasyImage

Bildverarbeitungsbibliothek

- Satz optimierter grundlegender Bildverarbeitungs- und Analysefunktionen
- Faltung und Morphologie
- Geometrische Transformationen
- Histogrammberechnung und -analyse
- Rauschschätzung und -reduzierung
- HDR-Bildfusion (High Dynamic Range)

Beschreibung

  • EasyImage umfasst Vorgänge, die in der Regel als Vorverarbeitungsschritte durchgeführt werden, um die Bildqualität zu verbessern und einen guten Kontrast zwischen dem Hintergrund und den zu inspizierenden Objekten zu erzielen.
  • EasyImage unterstützt Graustufen- und Farbbilder. Ausgewählte Morphologiefunktionen sind auch für binäre (1 Bit pro Pixel) und Zweistufenbilder optimiert.
  • EasyImage umfasst zahlreiche Bildverarbeitungsfunktionen, wie z. B. Verbesserung und Wiederherstellung durch lineare oder nichtlineare Filterung, arithmetische und logische Operationen, geometrische Transformationen für die Bildregistrierung, Histogrammanalyse für die Schwellenwertbestimmung, Projektion, ...
EasyImage Vision Library Functions

Bildverarbeitungsfunktionen

  • Arithmetische Operationen: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Kopieren, Invertieren, Modulo, Verschieben
  • Logische und bitweise Operationen: UND, ODER, XOR, NICHT
  • Verstärkungs-/Offset-Änderung: Normalisierung, Vereinheitlichung, Lookup-Tabellen-Zuordnung
  • Lineare Filterung: Kantenerkennung (Laplace-, Gradienten-, Prewitt-, Sobel-, Roberts-Filter), Schärfen, Glätten (Gauß- und Gleichverteilungsfilter). Benutzerdefinierte Kernel-Filterung: Funktionen zur Erstellung und Verwaltung von Kernels
  • Nichtlineare Filterung: Morphologische Operatoren (Erosion, Dilatation, Öffnen, Schließen, Ausdünnen, Verdicken, Top-Hat-Filter, Hit-and-Miss-Transformation, morphologische Distanz), Medianfilter
  • Histogrammausgleich
  • Schwellenwertbildung: Automatische Schwellenwertbildung, Min-Residuum, Max-Entropie, Isodata, manuelle Schwellenwertbildung; Einfacher Schwellenwert (absolut und relativ), doppelter Schwellenwert, histogrammbasierter Schwellenwert
EasyImage Software Description

Transformations- und Extraktionsfunktionen

  • Geometrische Transformationen: Bildregistrierung (Ausrichtung), horizontale und vertikale Spiegelung, Verschiebung, Skalierung und Drehung mit optionaler Interpolation, LUT-basierte (Ent-)Verzerrung
  • Vektoroperationen, Projektion, Profilabtastung (Liniensegment, Pfad, Kontur) und Analyse
  • Merkmalsdetektoren: Harris-Eckendetektor, Canny-Kantendetektor
  • Rauschschätzung und -reduzierung: Räumliche Rauschreduzierung (Faltung, Medianfilter), Zeitliche Rauschreduzierung (Rekursiver Mittelwert, Gleitender Mittelwert, Mittelwert), Rauschschätzung (Effektivwertrauschen, Signal-Rausch-Verhältnis)
  • Bildfokussierung
  • Statistik: Flächenmessung, binäre Momente, gewichtete Momente, Schwerpunkt, Pixelanzahl und Pixelstatistik, minimaler und maximaler Grauwert, Mittelwert, Varianz und Standardabweichung
EasyImage HDRFusion 1

High Dynamic Range Fusion

Die High Dynamic Range-Bildfusion bietet Methoden, um mehrere mit unterschiedlichen Belichtungszeiten aufgenommene Eingabebilder zu einem einzigen Bild zusammenzufügen, wobei die Details und die visuelle Qualität der Quellbilder erhalten bleiben. Es stehen mehrere Algorithmen für die Zusammenführung und Tonwertzuordnung zur Verfügung, um einen großen Bereich von Kontexten abzudecken.

EasyImage stitching

Bildzusammenfügung

Bildzusammenfügung ist der Prozess, bei dem mehrere Einzelbilder zu einem größeren Bild kombiniert werden, um eine nahtlose und umfassende Ansicht eines Objekts zu erstellen. Die Bildzusammenfügung in EasyImage kann Bilder von ebenen Objekten, die bereits korrigiert wurden, zusammenfügen, um die Perspektive und die Linsenverzerrung zu entfernen (unter Verwendung eines Bildkalibrierungsmodells). Diese Bildzusammenfügungsfunktion eignet sich für die hochauflösende Bildrekonstruktion von Wafern oder Leiterplatten.

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von Open eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten, entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind mit dem Computer verbunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo License Manager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: einer intuitiven, benutzerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche und einer Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsverfahren ermöglicht.

Alle Open eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM

Open eVision Studio

Open eVision Studio ist das Evaluierungs-, Prototyping- und Entwicklungstool von Open eVision.
Dank seiner intuitiven grafischen Benutzeroberfläche können Sie jede der 2D-Bildverarbeitungsfunktionen von eVision aufrufen und das Ergebnis sofort sehen. Eine Skriptfunktion generiert den entsprechenden Code, der dann kopiert und in Ihre Anwendung eingefügt werden kann.

Open eVision Studio ist kostenlos (bei Verwendung von Open eVision 2.0 und höher) und erfordert keine Lizenz.

eVision Bundle Studio AVT
eVision Bundle Studio AVT

Software

Host PC Operating System

Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

Open eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an Open eVision application

8 GB RAM to compile an Open eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product Status

Released

Product code - Description

PC4151 Open EasyImage for USB dongle

PC4301 Open eVision EasyImage

EasyImage