Produkte // Smarte Kameras // Alecs // Alecs G1-320 VSWIR NX16
Alecs G1-320 VSWIR NX16

Allgemein

Modell: Alecs G1-320 VSWIR NX16
Produktserie: Alecs
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: SWIR, Visible SWIR
Spektralbereich: 400 nm to 1700 nm
Auflösung: 2,080 × 1,544 (3.20 MP)
Sensormodell: Sony IMX993 | InGaAs
Sensorarchitektur (Material): InGaAs
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 7.2 × 5.3 mm (8.9 mm, Type 1/1.8)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Monochrome Pixelformate: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 131 fps
Belichtungszeit: 33 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 inputs, 2 outputs, 1 trigger input, 1 strobe output
Stromversorgung: 24 VDC
Stromverbrauch: SoM: Max. 10 W to 25 W | Carrier board: Max. 2.0 W | Camera: Max. 2.8 W || Idle state: 8.5 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 55 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 102 × 72 × 112
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 810 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-320 VSWIR NX16

Embedded vision CSI-2 camera with IMX993 VSWIR sensor

Auflösung 2,080 × 1,544 (3.20 MP)
Bildrate 131 fps
Digitale Schnittstelle IEEE 802.3 1000BASE-T
  SWIR Logo

Alecs G1-320 VSWIR innovative vision system with Sony IMX993 InGaAs global shutter sensor and NVIDIA® Jetson Orin™ NX16 enables developping applications for the near infrared spectrum faster. The NVIDIA® Jetson Orin™ NX16 embedded board provides 16 GByte RAM, with power modes up to 25 W. Embedded technologies enable advanced AI models and compute-intensive edge detection: Deep Learning Accelerator (DLA) with dedicated cores offloads the hosts’ CPU and GPU and Programmable Vision Accelerator (PVA) with dedicated cores extends the Alvium BSP feature set by NVIDIA vision libraries. Alecs G1 comes with 128 GByte NVMe storage, providing sufficient space for AI models, datasets, and

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.