shr 10gige

Allgemein

Modell: shr661CXGE
Produktcode: F004144
Produktserie: SHR 10GigE
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 13,392 × 9,528 (127.60 MP)
Sensormodell: Sony IMX661
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 46.2 × 32.87 mm (56.7 mm, Type 3.6)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
RGB-Pixelformate: bayer8, bayer12packed

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 74.4 dB
SNR: 41.5 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 8.2 fps
Belichtungszeit: 163 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 36.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P)
Stromverbrauch: External: 18 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 83 × 80 × 80
Filter-/Schutzglas: IR-Cut 680
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: M72x0.75
Gewicht: 580 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: 10gige
Schnittstellenanschluss: (RJ-45)
Vision-Standard: GigE Vision 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto, external
Verstärkungsmodi: auto, manual
Weißabgleichmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

shr661CXGE

Auflösung 13,392 × 9,528 (127.60 MP)
Bildrate 8.2 fps
Digitale Schnittstelle 10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.