mini1MGE-CM2

Allgemein

Modell: mini1MGE-CM2
Produktcode: F006091
Produktserie: Mini GigE
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 1,280 × 1,024 (1.30 MP)
Sensormodell: ON Semi LUPA1300-2
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): global-shutter
Sensorgröße: 17.92 × 14.34 mm (22.95 mm, 4/3)
Pixelgröße: 14.00 µm × 14.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-Bit
Monochrome Pixelformate: mono8

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 506 fps
Max. Bildrate ROI-Modi: 1280 x 1024 | 506 fps, 1280 x 720 | 718 fps, 1280 x 512 | 1008 fps, 640 x 480 | 1869 fps, 512 x 512 | 2032 fps, 320 x 240 | 5672 fps, 128 x 100 | 18610128 fps, 10 x 79535 | fps,
Belichtungszeit: 2 µs to 1 s
Verstärkung: 0.0 dB to 12.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 2 x Optical isolated input, 1 x Optical isolated input,
Stromversorgung: 10.5 to 30VDC
Stromverbrauch: External: 7.5 W (typical)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 65 × 63 × 63
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 280 g

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: gige
Schnittstellenanschluss: (RJ-45)

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Verstärkungsmodi: Digital, Analog
Bildsteuerungsfunktionen: FW Features - Image Control

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: Manual, External analog Voltage, External TTL, Acc

mini1MGE-CM2

Auflösung

1,280 × 1,024 (1.30 MP)

Bildrate

506 fps

Digitale Schnittstelle

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.