Allgemein
| Modell: | QUAD1.1SMGE-CM8 |
| Produktcode: | F006128 |
| Produktserie: | Quad GigE |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1000 nm |
| Auflösung: | 1,280 × 864 (1.10 MP) |
| Sensormodell: | Luxima LUX13HS |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, 4/3) |
| Pixelgröße: | 13.70 µm × 13.70 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 8-bit |
| Monochrome Pixelformate: | mono8 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 2500 fps |
| Max. Bildrate ROI-Modi: | 1280 x 864 | 2500 fps, 1280 x 720 | 3000 fps, 1024 x 768 | 2813 fps, 640 x 480 | 4501 fps, 512 x 512 | 4219 fps, 320 x 240 | 9002 fps, 128 x 128 | 16879 fps, |
| Belichtungszeit: | 1 µs to 1 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 2 x TTL input, 4 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Optisch isolierte Leitungen: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Stromversorgung: | 10 to 30VDC |
| Stromverbrauch: | External: 11 W (typical) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 120 × 65 × 65 |
| IP-Klasse: | IP30 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | C-Mount |
| Gewicht: | 500 g |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | gige |
| Schnittstellenanschluss: | (RJ-45) |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | timed, trigger-width, external |
| Verstärkungsmodi: | digital, analog |
| Weißabgleichmodi: | true |
| Bildsteuerungsfunktionen: | roi, mirror-image, dpc |
FW-Funktionen – Kamerasteuerung
| Triggermodi/Synchronisation: | external |
QUAD1.1SMGE-CM8
Auflösung
1,280 × 864 (1.10 MP)
Bildrate
2500 fps
Digitale Schnittstelle
Gige
Do you have any questions? We are here to help.